FUSE 10,3X85 12A PV - Säkring
3062771
E-nummer: 2911715

Säkring, 10,3 mm x 85 mm, upp till 1500 V DC, gPV karakteristik

Produktdetaljer








Fördelar

10 x 85 Midget-säkringar för tillförlitligt skydd av solcellsmoduler och deras ledningssystem
Användning i PV-kretsar upp till 1500 V DC märkspänning
Utformad i enlighet med direktiv IEC 60269-6 om solcellsanläggningar.