PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2-SET10 - Säkerhetsreläer
1449148

Set bestående av 10 styck säkerhetsrelän för nödstopps- och säkerhetsdörrövervakning upp till SIL 3 eller kategori 4, PL e enligt EN ISO 13849, 2-kanalig drift, 2 seriedubblerade kontakter, ingående märkspänning 24 V DC, jackbar skruvplint

Produktdetaljer










Kompatibla produkter



Fördelar

Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Manuellt övervakad samt automatisk start i en enhet
Förstärkt isolation
2-kanalig styrning
2 utlösningskretsar, 1 svarskontakt