PSR-SCP- 24DC/SIM4
-
Säkerhetsreläer
2981936
Gränssnittsmodul för anslutning av flera säkerhetsgivare eller -brytare med brytande/slutande kontakter på säkerhetsreläet PSR-SDC4, med skruvanslutning
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
4 tvåkanaliga slutar-/brytaringångar
Upp till kat. 3/PL d enligt EN ISO 13849-1, SIL 2 enligt IEC 61508 (i kombination med master PSR-SDC4)
4 PLC-diagnostikutgångar för utvärdering av säkerhetsgivarnas kopplingstillstånd
4 LED:er som statusindikering för respektive givare/brytare
PSR-TBUS-anslutning