PSR-SCP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B
-
Säkerhetsreläer
2903260
Multifunktionellt säkerhetsrelä för nödstopp, skyddsdörrar och ljusbarriärer upp till SIL 3, kat.4, PL e, automatisk eller manuellt övervakad aktivering, 4 slutande kontakter, 3 säkerhetsfunktioner, 2 avstängningsnivåer, jackbar skruvplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Produkttyp | Säkerhetsreläer |
Användning | Nödstopp |
Skyddsdörr | |
Ljusbarriär | |
Magnetbrytare | |
Styrning | 1- och 2-kanalig |
Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 3 W |
Märkdrift | 100 % ED |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Märkisolationsspänning | 250 V AC |
Stötspänning / isolering | 4 kV / Grundisolation (säker separation, förstärkt isolation och 6 kV mellan ingångsströmkrets, aktiveringsströmkretsar och säkerhetskretsar 1 (13/14, 23/24) och säkerhetskrets 2 (43/44, 53/54).) |
Allmänt | |
Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
Ingångsspänningsområde beroende på UN | 0,85 ... 1,1 |
Typisk ingångsström vid UN | 125 mA (vid draget relä) |
55 mA (Tvåkanalig styrning 24 V / 0 V + max. 200 mA (signalutgångar 32/62) när reläet inte är draget) | |
Strömförbrukning | typ. 5 mA (Ingångar Imax/Ix) |
20 mA (i inkopplingsmomentet) | |
Spänning på ingångs-, start- och återkrets | 24 V -15 % / +10 % (första kanal: 24 V; andra kanal: 0 V) |
Filtreringstid | max. 1,5 ms (Testpulsbredd; för alla ekvivalenta ingångar) |
min. 7,5 ms (Testpulshastighet; för alla ekvivalenta ingångar) | |
Typisk tillslagstid | 175 ms (övervakad / manuell start) |
250 ms (automatisk start) | |
Typ. starttid vid Us | 250 ms (vid styrning via A1) |
Typisk utlösningstid | 25 ms (vid styrning via S11/S12 och S21/S22) |
20 ms (vid styrning via A1) | |
Samtidighet | ∞ |
Återinkopplingstid | 1 s (Beredskapstid efter sensorkretsarnas aktivering: 100 ms) |
Kopplingsfrekvens maximal | 0,5 Hz |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 100 Ω |
Driftindikering | 1 x LED (grön) |
Statusindikering | 5 x LED (grön) |
Kontaktutförande | 4 seriedubblerade kontakter |
2 halvledar-signalutgångar | |
Kontaktmaterial | AgCuNi, +0,2 ... 0,4 µm Au |
Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
Minimal kopplingsspänning | 10 V AC/DC |
Max. kontinuerlig ström | 6 A (Slutande kontakt) |
max. 100 mA (Signalutgång (24 V DC)) | |
Maximal inkopplingsström | 6 A |
Inkopplingsström minimal | 10 mA |
Kvadr. summaström | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22+ I32+ I42) |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
66 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
66 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
100 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
144 W (24 V DC, τ = 0 ms) | |
Bryteffekt (induktiv last) maximal | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
43 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
Minimal kopplingseffekt | 0,1 W |
Kopplingsförmåga (360/h kopplingar) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
Kopplingsförmåga (3600/h kopplingar) | 3 A (AC15; 230 V) |
Utgångssäkring | 6 A gL/gG NEOZED (Slutande kontakt) |
4 A gL/gG NEOZED (för low demand-applikationer.) |
Anslutningsteknik | |
jackbar | ja |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 112,2 mm |
Djup | 114,5 mm |
Färg | gul |
Säkerhetstekniska data | |
Stoppkategori | 0 |
Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 3 A AC15; 8760 växlingar/år) |
Säkerhetstekniska data: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 45 °C (se deratingkurva) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Normer/föreskrifter | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | se deratingkurva |
Montageriktning | vertikal eller horisontell |
Artikelnr | 2903260 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNA191 |
Produktnyckel | DNA191 |
Katalogsida | Sida 234 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356729246 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 298,4 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 99,99 g |
Tullnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Fördelar
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
3 säkerhetsfunktioner i en enhet
Kapslingsbredd på endast 22,5 mm
Det behövs ingen programvarukonfiguration
Även med push-in anslutning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge