PSR-SCP- 24DC/MXF1/4X1/2X2/B - Säkerhetsreläer
2902725

Multifunktionellt säkerhetsrelä för nödstopp, skyddsdörrar och ljusbarriärer upp till SIL 3, kat.4, PL e, automatiskt eller manuellt övervakad aktivering, 4 slutande kontakter, 3 säkerhetsfunktioner, 2 avstängningsnivåer, jackbar skruvplint

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Fördelar

Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
3 säkerhetsfunktioner i en enhet
Kapslingsbredd på endast 22,5 mm
Det behövs ingen programvarukonfiguration
Även med push-in anslutning