PSR-PIP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B - Säkerhetsreläer
2903262

Multifunktionellt säkerhetsrelä för nödstopp, skyddsdörrar och ljusbarriärer upp till SIL 3, kat. 4, PL e, automatiskt eller manuellt övervakad aktivering, 4 N/O-kontakter, 3 säkerhetsfunktioner, 2 avstängningsnivåer, jackbar push-in-radplint (aktivering utan verktyg)

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Fördelar

Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
3 säkerhetsfunktioner i en enhet
Kapslingsbredd på endast 22,5 mm
Det behövs ingen programvarukonfiguration
Även med push-in anslutning