Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PSR-SPP- 24DC/TS/S - Säkerhetsrelä
2986232
E-nummer: 3828214

Fritt konfigurerbart säkerhetrelä med 20 säkra in- och 4 säkra utgångar, 4 signal-, 2 puls- och 2 jordkopplingsutgångar, diagnos är möjligt via buss-gateways, upp till SIL 3, kat. 4/PL e, SIL 3, EN 50156, jackbar push-in-radplint

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Fritt konfigurerbar säkerhetsmodul för övervakning av nödstopp, skyddsdörrar, ljusbarriärer etc.
Upp till kat. 4/PL e enligt ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061, SIL 3 enligt IEC 61508
EN 50156
Anslutningsmöjlighet för fältbuss-gateways för diagnostik och för signalfunktioner
Snabb drifttagning tack vare omfattande simulerings- och testfunktioner
Enkel grafisk konfiguration istället för krånglig programmering
Enkelt grafiskt konfigurerbart med programvaran SAFECONF
Inkl. USB-minne IFS-CONFSTICK för enkel arkivering och säkring av konfigurationen
Multifunktionell användning för ett stort antal säkerhetsfunktioner
Med 20 säkra ingångar, 4 säkra utgångar, 4 signal- och 2 pulsutgångar på endast 67,5 mm byggbredd