PSR-SPP- 24DC/RSM4/4X1
-
Säkerhetsrelä
2981541
2-kanalig varvtals- och stilleståndsvakt upp till SIL 3 eller kat. 4, PL e enligt EN ISO 13849, 4 N/O-kontakter, lämplig för anslutning av inkrementalencoders och initiatorer, bredd: 45 mm, jackbar push-in-radplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Säkerhetsbrytare |
| Användning | Varvtalsövervakning |
| Stilleståndsövervakning | |
| Styrning | 2 kanaler |
| Mekanisk livslängd | > 50x 106 växlingar |
| Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,4 W |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Gränssnitt | Encoder |
| Initiatoranslutning | |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Märkisolationsspänning | 250 V |
| Stötspänning / isolering | 4 kV / basisolering (säker separation, förstärkt isolering och 6 kV mellan ingångsströmkrets och utlösningskretsar.) |
| Allmänt | |
| Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde beroende på UN | 0,85 ... 1,1 |
| Typisk ingångsström vid UN | 100 mA |
| Spänning på ingångs-, start- och återkrets | ca. 24 V DC |
| Typisk tillslagstid | 15 ms |
| Typisk utlösningstid | 12 ms |
| Återinkopplingstid | 1 s |
| Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
| Gränsfrekvens | 2 kHz (IN1, IN2) |
| 400 kHz (RJ45) | |
| Statusindikering | LED (grön) |
| Kontaktutförande | 4 seriedubblerade kontakter |
| Kontaktmaterial | AgNi10, + 5 µm Au |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC (vid skadat guldskikt) |
| 60 V AC/DC (vid befintligt guldskikt) | |
| Minimal kopplingsspänning | 100 mV AC/DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 5 A |
| 100 mA (Signalutgångar) | |
| Maximal inkopplingsström | 6 A |
| Inkopplingsström minimal | 1 mA |
| Kvadr. summaström | 42,25 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32 + I42) |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 67 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 36 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 43 MW (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 68 MW (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| Minimal kopplingseffekt | 1 mW |
| Kopplingsförmåga (3600/h kopplingar) | 2 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Utgångssäkring | 6 A gL |
| Takt/signaler | |
| Antal utgångar | 4 |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | ja |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa med isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea flexibel med trådändhylsa utan isolerkrage | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (endast i kombination med CRIMPFOX 6) |
| Ledararea AWG | 24 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 112 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg | gul |
| Kåpans material | PA |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
| Kategori | 4 |
| Performance Level (PL) | e |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Användningshöjd | max. 2000 m (via NN) |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2981541 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNA242 |
| Produktnyckel | DNA242 |
| GTIN | 4017918996833 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 363,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 363,069 g |
| Tullnummer | 90328900 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371811 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
CABLE-25/8/250/RSM/E-SIMO611D - Adapterkabel 2901746
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDEL - Adapterkabel 2902338
-
CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - Adapterkabel 2902984
-
CABLE-15/8/100/RSM/BM - Adapterkabel 2904108
-
CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D - Adapterkabel 2981583
-
CABLE-25/8/250/RSM/ARADEX - Adapterkabel 2981596
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D - Adapterkabel 2981606
-
CABLE-15/8/250/RSM/MHD/G - Adapterkabel 2981619
-
CABLE-15/8/250/RSM/SIN800 - Adapterkabel 2981622
-
CABLE-15/8/250/RSM/FM-NC - Adapterkabel 2981635
-
CABLE-15/8/250/RSM/DKC - Adapterkabel 2981648
-
CABLE-15/8/250/RSM/AMK - Adapterkabel 2981651
-
CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Adapterkabel 2981664
-
CABLE-15/8/250/RSM/PD - Adapterkabel 2981758
-
CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - Adapterkabel 2981826
-
CABLE-15/8/250/RSM/KINETIX - Adapterkabel 2986698
-
CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP - Adapterkabel 2986973
-
CABLE-15/8/250/RSM/INDRADYN-2 - Adapterkabel 2986986
-
CABLE-20/8/250/RSM/FANUC - Adapterkabel 2986999
Fördelar
Enkel konfiguration via programvara (PSR-RSM4)
Upp till SIL 3 enligt IEC 61508
Möjligt att ansluta standardsensorer
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge