FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN/MAN
-
Router
2701866
säkerhetsanordning, 10/100 Mbit/s, NAT, Advanced-Firewall, VPN, funktionsutökning med licenser
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Djup | 120,6 mm |
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Kåpans material | Metall |
| Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Antal kanaler | 2 (RJ45-portar) |
| Signalkontakt | |
| Anslutningstyp | Jack-/skruvanslutning över COMBICON |
| Extratext | inte galvaniskt isolerad |
| Funktion | |
| Basfunktionalitet | Router med intelligent brandvägg och VPN för 10 tunnlar (som tillval upp till 250 med extra licens), CIFS Integrity Monitoring (tillval), metallkapsling, fack för SD-minneskort, utökat temperaturområde, prestandabrandvägg / VPN: upp till 124Mbit/s / 40 Mbit/s |
| Produkttyp | Security-router för DIN-skena |
| Basfunktionalitet | Router med intelligent brandvägg och VPN för 10 tunnlar (som tillval upp till 250 med extra licens), CIFS Integrity Monitoring (tillval), metallkapsling, fack för SD-minneskort, utökat temperaturområde, prestandabrandvägg / VPN: upp till 124Mbit/s / 40 Mbit/s |
| Säkerhetsfunktioner | |
| Dataintegritet | MD5, SHA-1, SHA 256, SHA-512 |
| Brandväggsdataflöde | max. 124 MBit/s (Router-läge, standardmässiga brandväggsregler, bidirektionellt genomflöde) |
| Basfunktionalitet | Router med intelligent brandvägg och VPN för 10 tunnlar (som tillval upp till 250 med extra licens), CIFS Integrity Monitoring (tillval), metallkapsling, fack för SD-minneskort, utökat temperaturområde, prestandabrandvägg / VPN: upp till 124Mbit/s / 40 Mbit/s |
| Virtual Private Network (VPN)-genomflöde | max. 40 MBit/s (Routerläge, VPN bidirektionellt genomflöde) |
| max. 27 MBit/s (Stealth-läge, VPN bidirektionellt genomflöde) | |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 5,76 W |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 11 V DC ... 36 V DC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
| Artikelnr | 2701866 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNN431 |
| Produktnyckel | DNN431 |
| GTIN | 4046356869638 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 860 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 725 g |
| Tullnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170406 |
| ECLASS-15.0 | 19170406 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-kontaktdon 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-kontaktdon 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licens 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licens 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licens 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Programvara 2981974
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationsminne 2988162
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge