FL MGUARD DELTA TX/TX VPN
-
Router
2700968
Fjärrövervakningssamlingspunkt, 10/100 Mbit/s, NAT, VPN, Advanced-Firewall, bordsenhet, funktionsutökning med licenser
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Bredd | 130 mm |
Höjd | 50 mm |
Djup | 114 mm |
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Färg | silver |
Kåpans material | Metall |
Ethernet | |
Anslutningstyp | RJ45 |
Överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
Överföringsfysik | Ethernet i RJ45-Twisted-Pair |
Överföringssträcka | 100 m (per segment) |
signal-LEDs | Försörjningsspänning, dataöverföring, fel, Link, Activity |
Antal kanaler | 2 (RJ45-portar) |
Funktion | |
Basfunktionalitet | Router med intelligent brandvägg och VPN för 10 tunnlar (som tillval upp till 250 med extra licens), CIFS Integrity Monitoring (tillval), metallkapsling, fack för SD minneskort |
Systemkrav | |
Webbaserad hantering | HTTPS-understöd krävs |
Produkttyp | Security-router utan montering på DIN-skena |
Basfunktionalitet | Router med intelligent brandvägg och VPN för 10 tunnlar (som tillval upp till 250 med extra licens), CIFS Integrity Monitoring (tillval), metallkapsling, fack för SD minneskort |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Lokal diagnos | LED grön |
en LED per port Link aktiv LED grön | |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,99 W |
Försörjning | |
Spänningsförsörjning (AC) | 230 V AC |
Spänningsområde | 90 V AC ... 264 V AC ((50/60 Hz)) |
Maximal strömupptagning | 40 mA |
Strömförbrukning typisk | 13 mA |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | 5 °C ... 40 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
Elektromagnetisk påverkan | Uppfyller direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU |
Immunitet | EN 61000-6-2:2005 |
Emission | |
Normer/föreskrifter | EN 55022 / klass B |
Statusindikering | LEDs: P1, P2, Fault, State, Error, LAN, WAN |
Artikelnr | 2700968 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNN333 |
Produktnyckel | DNN333 |
GTIN | 4055626292786 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 954,7 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 725 g |
Tullnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170406 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001478 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | f16aead7-167e-4e07-8e26-5fe21f413b2d |
Kompatibla produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Dammskydd 2832991
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-kontaktdon 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-kontaktdon 2744571
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsverktyg 2744869
-
FL MGUARD LIC FW MNT 2030 - Licens 1493074
-
FL MGUARD LIC CIM - Licens 2701083
-
FL MGUARD LIC VPN-250 GROUP - Licens 2700192
-
FL MGUARD LIC VPN-250 - Licens 2700193
-
FL MGUARD LIC VPN-10 - Licens 2700194
-
FL MGUARD DM UNLIMITED - Programvara 2981974
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationsminne 2988162
Fördelar
Centralt Management-verktyg
Högsta säkerhet
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge