Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

CUC-MP-J1ST-A/4R4LB - RJ45-kretskortskontakter
1149849

RJ45-kretskortskontakter, poltal: 8, 10 GBit/s, anslutningstyp: THT-våg

Produktdetaljer









Fördelar

En passande variant för varje applikation. Finns med och utan LED, single- och mulitport
Det utökade temperaturområdet -40 °C ... +85 °C möjliggör användning i krävande applikationer
Genom THT-tekniken (Through-Hole Technology) uppnås en hög mekanisk stabilitet vid anslutningen av honkontakten till kretskortet