CUC-IND-J1ST-S/R4LS - Modulära RJ45 kretskortskontakter
1091942

Modulära RJ45 kretskortskontakter, 1x1 single-port, kontaktens anslutningsriktning till kretskortet: 180 °, Skärmad, poltal: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, Våg, IP20

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Perfekt för applikationer med höga krav tack vare hög stöt- och vibrationshållfasthet samt ett utökat temperaturområde
Säker överföring även vid industriella tillämpningar tack vare 360°-skärmning
Det utökade temperaturområdet på -40 °C till +105 °C möjliggör användning i krävande industriella applikationer