CUC-IND-J1ST-A/R4LS-LED-PG-S
-
Modulära RJ45 kretskortskontakter
1321246
Modulära RJ45 kretskortskontakter, 1x1 single-port, kontaktens anslutningsriktning till kretskortet: 90 °, Spärr upptill, Skärmad, skärmfjädrar, Bi-Color LED (grön-gul, grön-gul), poltal: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, förpackningstyp: Tape and Reel
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Perfekt för applikationer med höga krav tack vare hög stöt- och vibrationshållfasthet samt ett utökat temperaturområde
Säker överföring även vid industriella tillämpningar tack vare 360°-skärmning
Med integrerade hybrid-LED för optisk statusindikering av dataöverföringen
Automatiserad bearbetningsprocess tack vare Reflow-kapacitet
Det utökade temperaturområdet på -40 °C till +105 °C möjliggör användning i krävande industriella applikationer
”Tape-and-reel”-förpackning