EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - Reparationssats
1288250

CHARX connect standard, CCS typ 1, Reparationssats, Tillbehör, Skruvmontering, kapsling: svart, med DC-kontakthållare med integrerad främre del av DC-kontakterna, med speciell bit (867/4 IPR TORX PLUS® Bit, 20 IPR x 89 mm) för säkerhetsskruvmejslar, IEC 62196-3, SAE J1772

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Fullständigt produktprogram
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Lätt att byta stiftmönsterramen för underhållsändamål. Kylvätskan behöver inte tappas ut.