PR1-RSP3-LDP-24DC/21 - Relämodul
2834407

Förmonterad relämodul med fjäderkraftanslutning, bestående av: reläsockel, effektkontaktrelä, jackbar integrerad indikerings-/avstörningsmodul och fästbygel. Ingångsspänning: 24 V DC, 1 växlande kontakt, 10 A

Produktdetaljer









Fördelar

Säker avskiljning mellan spol- och kontaktsida
Logisk kontaktplacering tack vare 1/3-plan reläsockel
Driftsäkerhet tack vare tätade reläer