PLC-RSP-24DC/21 AEX
-
Relämodul
5603684
PLC-INTERFACE, bestående av en grundplint med fjäderkraftanslutning och jackbart miniatyrrelä med strömkontakt som kan monteras på DIN skena, 1 växlande kontakt, inspänning 24 V DC, UL/cUL: godkänd för användning i Ex-zon Class 1, Div. 2
Produktdetaljer
| Användning | Klass I, division 2 |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Mekanisk livslängd | 2x 107 kopplingar |
| Isoleringsegenskaper: Normer / föreskrifter | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 12.09.2025 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,43 W |
| Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 4 kV AC (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
| Magetiseringssida | |
| Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 18,5 V DC ... 33,6 V DC |
| Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
| Typisk ingångsström vid UN | 18 mA |
| Typisk tillslagstid | 8 ms |
| Typisk utlösningstid | 10 ms |
| Skyddskoppling | polskyddsdiod |
| Brytdiod | |
| Driftindikering | LED gul |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | 1 växlande kontakt |
| Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
| Kontaktmaterial | AgSnO |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Magetiseringssida | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M 3 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Kontaktsida | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M 3 |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 26 ... 14 |
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 80 mm |
| Djup | 94 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| UL, USA | Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 |
| UL, USA / Kanada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| UL, Kanada | Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X |
| Normer / föreskrifter | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 5603684 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK6221 |
| Produktnyckel | DK6221 |
| GTIN | 4046356686020 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 31,07 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 31,07 g |
| Tullnummer | 85364190 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
REL-MR- 24DC/21 - Enkelrelä 2961105
Fördelar
Smal byggform
Effektiv anslutning till systemkablaget med hjälp av V8-adapter
Säker avskiljning enligt DIN EN 50178 mellan spole och kontakt
RT-III tätat relä
Funktionella jackbara bryggor
Integrerad ingångs- och avstörningskoppling
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge