EMG 17-REL/SG-B 48/21/M
-
Relämodul
2953935
Relämodul, med fast lödda remanens-kortreläer, med minuskopplande diodskyddskoppling, kontakter (AgSnO): små till stora effekter, 1 växlande kontakt, ingångsspänning 48 V DC
Produktdetaljer
Produkttyp | Relämodul |
Användning | Universal |
Driftsätt | 100 % ED |
Mekanisk livslängd | ca. 107 kopplingar |
Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Isolering | säker frånskiljning, förstärkt isolering |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 19.03.2025 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,41 W |
Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Märkisolationsspänning | 250 V AC |
Märkstötspänning | 4 kV |
Magetiseringssida | |
Ingångsmärkspänning UN | 48 V DC |
Ingångsspänningsområde | 38,4 V DC ... 52,8 V DC |
Ingångsspänningsområde beroende på UN | 0,8 ... 1,1 |
Drivenhetens kopplingsförhållande | bistabil |
Typisk ingångsström vid UN | typ. 8,5 mA |
Typisk tillslagstid | 5 ms |
Typisk utlösningstid | 5 ms |
Impulstidområde | 30 ms ... 5 s |
Spolspänning | 24 V DC |
Skyddskoppling | Brytdiod; Brytdiod |
Polaritetsskydd; polskyddsdiod |
Direktstart | |
Kontaktutförande | Enkelkontakt, 1 växlande |
Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO |
Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
Minimal kopplingsspänning | 5 V (vid 100 mA) |
24 V (vid 1 mA) | |
Max. kontinuerlig ström | 6 A |
Maximal inkopplingsström | 8 A |
Minimal kopplingsström | 1 mA (vid 24 V) |
100 mA (vid 5 V) | |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 144 W (vid 24 V DC) |
43 W (vid 48 V DC) | |
42 W (vid 60 V DC) | |
55 W (vid 110 VDC) | |
100 W (vid 220 VDC) | |
1500 VA (vid 250 V AC) | |
Direktstart: vid skadat guldskikt | |
Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
Max. kontinuerlig ström | 5 A |
Maximal inkopplingsström | 6 A |
Bryteffekt (resistiv last) maximal | 120 W (vid 24 V DC) |
40 W (vid 48 V DC) | |
35 W (vid 60 V DC) | |
30 W (vid 110 VDC) | |
55 W (vid 220 VDC) | |
1250 VA (vid 250 V AC) |
Spolsida | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Kontaktsida | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Bredd | 17,5 mm |
Höjd | 75 mm |
Djup | 62,5 mm |
Färg | grön (RAL 6021) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Montageriktning | valfri |
Artikelnr | 2953935 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK6142 |
Produktnyckel | DK6142 |
Katalogsida | Sida 145 (IF-2009) |
GTIN | 4017918084677 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 48,62 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 48,62 g |
Tullnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge