DEK-REL- 24/1/SEN - Relämodul
2964050

Reläplint för givare/sensor, med fast inlött miniatyrrelä, kontakt (AgNi+Au): små till medelstora effekter, 1 slutande kontakt, ingångsspänning 24 V AC/DC, för montering på NS 35/7,5, plintbredd 6,2 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Lägre kostnad genom inbesparing av nolledarplinten
Platsfördelar upp till 73 %
Kablagekostnaden reducerad till ett minimum
Integrerad ingångskoppling
Galvanisk isolation mellan in- och utgång på 2 kV
2-skiktskontakt med hårdförgyllning för universiella applikationer från 1 mA till 5 A kontinuerlig ström