SAMPLE PTSM 0,5/ 5-2,5-V SMDWH - Kretskortsplint
1821025

Kretskortsplint, märkström: 6 A, märkspänning (III/2): 160 V, märkarea: 0,5 mm2, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal per rad: 5, artikelserie: PTSM 0,5/..-V-SMD WH, delning: 2,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: SMD lödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: signalvit, Pin-layout: Linjär Pad-geometri, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. SAMPLE-sats med 5 artiklar i remdelen. Använd artikeln utan SAMPLE-märkning för användning i lödprocessen

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Vit konstruktion: färgstabil vid lödningen och i användningen
Verktygslös, snabb push-in anslutning
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
Hög strömbelastningsförmåga på 6 A vid mycket små dimensioner
Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Ytterligare lödankare reducerar den mekaniska belastningen på lödställena