SACC-CI-M12FS-17P SMD SH-SPX
-
Prov-set
1239205
Prov-set, 17-polig, hona, rak, M12, kodning: A, Kretskortmontering, SMD, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetaljer
Driftanvisning | De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas. |
Produkttyp | Kontaktinsats |
Poltal | 17 |
Skärmad | ja |
Kodning | A |
Typ av gänga | M12 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 0,8 kV |
Genomgångsresistans | ≤ 3 mΩ |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Märkspänning UN | 30 V |
Märkström IN | 1,5 A |
Anslutningstyp | SMD |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Au |
Material kontaktinsats | PA |
Anslutning 1 | |
Byggform huvud | hona |
Kabelutgång huvud | rak |
Typ av gänga huvud | M12 |
Kodning | A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | > 100 |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass (jackad) | IP67 (korrekt jackad och spärrad) |
Skyddsklass | IP67 (korrekt jackad och spärrad) |
IP67, i anslutet läge | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 105 °C |
-55 °C ... 105 °C (utan mekanisk aktivering) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Normbeteckning | M12-cirkulära kontakter |
Standarder/föreskrifter | i enlighet med IEC 61076-2-101 |
Monteringssätt | Kretskortmontering |
Artikelnr | 1239205 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 5 Styck |
Försäljningskod | ABQXAA |
Produktnyckel | ABQXAA |
GTIN | 4063151421113 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 7,66 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3,476 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCOX - Metalldel för insatser 1239059
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMDX - Metalldel för insatser 1238973
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX - Metalldel för insatser 1239268
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIPX - Metalldel för insatser 1239269
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIPX - Metalldel för insatser 1239270
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Fixeringshylsa 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Fixeringshylsa 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - Fixeringshylsa 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - Fixeringshylsa 1419567
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge