VISU+ 2 RT-D UNLIMITED AD AS MD16 WEB3
-
Visualiseringsprogramvara
1354734
Runtime-licens för Visu+ inklusive 3 webbklienter och för funktionerna larmstatistik, larmsändare utan begränsning av I/O-data och variabler i skript. Dessutom är 16 direkta drivrutinsanslutningar möjliga.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Fördelar
Åtkomstskydd med användarhantering
Helt skalbara processbilder för användning av en design på olika apparater och bildskärmsstorlekar
Mjukvaran och projektet är flerspråkigt genom unicode-stöd och online-växling
Full SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) -funktionalitet med visualisering, trendvisning och larmhantering
Styrningskoppling med OPC och 2 direkt drivrutiner
Direkta drivrutiner till styrsystem, t.ex. till Siemens S7 eller med Modbus/TCP och Modbus/RTU
Datagloggning, trendframställning och recepthantering
Script kan skapas i VBA och IL