UM-ALU 4 AU75 L200
-
Profilskydd
2200968
Strängprofilkapsling, Skruvmontering, Profilskydd, bredd: 75,6 mm, profilbredd (invändig): 71,5 mm, profilbredd (utvändig): 75,6 mm, längd: 200 mm, djup: 43,1 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Strängprofil av aluminium
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Tillgänglig i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
Tillgänglig i byggbredderna 75 mm och 105 mm
EMC-skydd