UM-ALU 4-72 PROFILE 60 - Profil
2200918

Strängprofilkapsling, Skruvmontering, Grundprofil, profilbredd (invändig): 72 mm, profilbredd (utvändig): 75 mm, längd: 60 mm, djup: 29,4 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Strängprofil av aluminium
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Tillgänglig i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
Tillgänglig i byggbredderna 75 mm och 105 mm
EMC-skydd