Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UM-ALU 4-100,5 PROFILE 165 - Profil
2200939

Strängprofilkapsling, Skruvmontering, Grundprofil, profilbredd (invändig): 100,5 mm, profilbredd (utvändig): 105 mm, längd: 165 mm, djup: 29,4 mm

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Strängprofil av aluminium
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Tillgänglig i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
Tillgänglig i byggbredderna 75 mm och 105 mm
EMC-skydd