UM-ALU 4-100,5 PROFILE 130
-
Profil
2200938
Strängprofilkapsling, Skruvmontering, Grundprofil, profilbredd (invändig): 100,5 mm, profilbredd (utvändig): 105 mm, längd: 130 mm, djup: 29,4 mm
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Strängprofil av aluminium
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Tillgänglig i längder från 42,5 mm ... 990 mm, valfritt individuellt avkortbar
Tillgänglig i byggbredderna 75 mm och 105 mm
EMC-skydd