UM 108-PROFIL 100CM - Profil
2907525

Strängprofilkapsling, Grundprofil, öppen, profilbredd (invändig): 122,6 mm, profilbredd (utvändig): 107,5 mm, längd: 1000 mm, djup: 21,5 mm, Information: profillängd som behövs = kretskortslängd - 3,6 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Enkel montering
Flexibel form och storlek
Prismässigt fördelaktig tack vare färre kapslingsdelar