cUL Recognized
Godkännande-ID: E238705Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A |
UL Recognized
Godkännande-ID: E238705Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A |
Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land
VARIOFACE modul, med två potentialskenor (P1, P2) för potentialfördelning, för montering på NS 35/7,5 eller NS 32. Modulbredd: 90 mm
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 10 A |