PTRVB 8-PV /RD - Potentialfördelare
3270226

Potentialfördelare, märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Våning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 8, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå, färg anslutningselement: röd

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Verktygslös kabeldragning i trånga utrymmen genom kompakt storlek
Bryggbar potentialfördelning
Fördelningsplint i röd konstruktion för 24 V DC strömförsörjningar
Hög kontaktkvalitet som ersättning för Wire-Wrap, Termi-Point, mm