PTRVB 8-FI /BK - Potentialfördelare
3270160
E-nummer: 2910151

Potentialfördelare, med matningsmöjlighet upp till 6 mm2, märkspänning: 250 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Matningsvåning, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå, färg anslutningselement: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Bryggbar potentialfördelning med matningsmöjlighet upp till 6 mm²
Verktygslös kabeldragning i trånga utrymmen genom kompakt storlek
Hög kontaktkvalitet som ersättning för Wire-Wrap, Termi-Point, mm