HC-D64-PTT-F
-
Plintadapter
1423345
Plintadapter, poltal: 64+PE, antal anslutningar per pol: 2, Hona, Push-in-anslutning, 250 V, 10 A, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel installation utan verktyg, även i inbyggt tillstånd, tack vare push-in-anslutningsteknik
Kortast installationstid i jämförelse med andra anslutningstekniker
Snabb och enkel kabeldragning, särskilt i trånga utrymmen
Automatiserat kablage via robot
Säker kabeldragning och användning genom färgmarkerat ställdon
Stöt- och vibrationssäker enligt DIN EN 61373
Kostnadseffektiv och snabb kodning med plastprofiler