UC-EMLP (27X18)-EX CUS - Plastskylt
0803230

Plastskylt, beställbar: kartvis, vit, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: limning, textfältets höjd: 18 mm, textfältets bredd: 27 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Alla självhäftande apparatskyltar UC-EMLP ... kan även levereras med en märkning enligt kunduppgifter
De självhäftande apparatskyltarna EML... -EX är utvecklade för märkning av olika apparater i EX-området
Kraven på märkning med avseende på läsbarhet, vidhäftning och torktålighet i områden med explosionsrisk (ATEX), enligt IEC/EN 60079-0 kan även säkerställas efter lagring i typiska gasatmosfärer. Normalt kommer dessa krav från process- och bearbetningstekniken, för vilka Phoenix Contact speciellt tillverkat dessa skyltar
Skyltarna uppfyller torkbeständigheten enligt DIN EN 61010-1 mot aggressiva medier såsom aceton, etanol, MEK
Lämpligheten gäller enbart i förbindelse med TM-RIBBON 110-EX
Genom den speciella ytan och det speciella häftmedlet klarar skyltarna de höga kraven i process- och bearbetningstekniken