EMLP (D30)R RD
-
Etikett
0803437
Produktdetaljer
| Produkttyp | Apparatskylt |
| Märkning | |
| Antal enskilda skyltar | 500 |
| Antal skyltar per rad | 1 |
| Identifieringsteknik | Termoskrivare |
| Bredd | 30,00 mm |
| Höjd | 30,00 mm |
| Djup | 0,55 mm |
| Textfält | |
| Textfältets bredd | 100 mm |
| Textfältets höjd | 190 mm |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| Styrka folie | 50 µm |
| Styrka klister | 20 µm |
| Klister | Akrylat |
| Färg | vit (RAL 9010) |
| Material | Polyester |
| Material baselement | Polyester |
| Materialets innehåll | silikonfritt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 120 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Reptest för bestämning av reptåligheten | |
| Provspecifikation | (I enlighet med) DIN EN ISO 1518-1:2023 |
| Krav | ≥ 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tejptest | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2020-12 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Temperaturbeständigkeit | |
| Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
| Provtid | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Godkänd i test |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
| Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid | 168 h |
| Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
| IRM 901 | Godkänd i test |
| IRM 902 | Godkänd i test |
| IRM 903 | Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tillvägagångssätt | Metod B |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringssätt | limning |
| Artikelnr | 0803437 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | BG2411 |
| Produktnyckel | BG2411 |
| GTIN | 4055626057217 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 341,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 99,99 g |
| Tullnummer | 39199080 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
THERMOMARK E.600 - Termotransferskrivare 1285310
-
THERMOMARK ROLL 2.0 - Termotransferskrivare 1085260
-
THERMOMARK-RIBBON 110 - Färgband 5145384
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Färgband 0800687
-
TM-RIBBON 110 WH 100 - Färgband 0804661
-
THERMOMARK ROLLMASTER 300 - Termotransferskrivare 0804501
-
THERMOMARK ROLLMASTER 600 - Termotransferskrivare 0804663
-
THERMOMARK ROLL - Termotransferskrivare 5146477
-
THERMOMARK X1.2 - Termotransferskrivare 5146231
Fördelar
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
Hög beständighet mot kemisk och mekanisk påverkan
Högvärdigt utseende
De självhäftande skyltarna EMLP ... är jämbördiga med de graverade skyltarna
Övervägande användning för märkning av elektriska komponenter, apparater och knappar
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge