TPM 3090 - Pekskärm
2404519

Marint-Pekskärm, 22.9 cm / 9"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milj. färger, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+ / MicroBrowser, utan bussystem / DualCAN.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Akustisk varning genom integrerat larm
Flexibel kommunikation, även till system från andra tillverkare
Potentialfri reläutgång för externa signalgivare
Intyg om kompassäkerhetssavstånd enligt DIN EN 60945
Ljusabsorberande frontplattor
Dimbar bakgrundsbelysning