Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TP70XIT-10/3117C240 S00006 - Pekskärm
2401174

Pekskärm, 17.8 cm / 7"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 480 pixel (WVGA), 262144 färger, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB-värd 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, MPI.

Produktdetaljer







Kompatibla produkter