TP35AM/702000 S00003
-
Pekskärm
2401033
Pekskärm, 8.9 cm / 3,5"-FSTN display (analog-resistiv (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 256 gråskalor, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, utan bussystem.
Produktdetaljer
| Produkttyp | Operatörspanel |
| Datorinformation | |
| Processor | Arm9™, 200 MHz |
| Operativsystem | Windows® CE 5.0 |
| Arbetsminne | 64 MB SDRAM |
| 512 KB SRAM | |
| Lagringsminne | NOR-Flash, 32 MB |
| Display | |
| Display-typ | 8.9 cm / 3,5"-FSTN |
| Bildskärmsupplösning | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
| Touch-teknik | analog-resistiv (polyester) |
| Displaybelysningstyp | LED |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² typiskt (reglerbar) |
| MTBF | 40000 h |
| Antal färger | 256 gråskalor |
| Avläsningsvinkel till vänster | 75,00 ° |
| Avläsningsvinkel till höger | 75,00 ° |
| Avläsningsvinkel upptill | 55,00 ° |
| Avläsningsvinkel nedtill | 75,00 ° |
| Gränssnitt | 2x USB Host 2.0 |
| Gränssnitt som tillval | inga |
| Nätverk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
| Bussystem | utan bussystem |
| Användarprogram | TSvisRT |
| TSDiag |
| Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
| Försörjning | |
| Matningsspänning | 24 V DC +/- 20 % |
| Strömförbrukning typisk | 0,25 A |
| Realtidsklocka | |
| Realtidsklocka | Ja |
| Monteringssätt | Frontmontering |
| Material frontplatta | Aluminium (naturligt eloxerad) |
| Kåpans material | Förzinkad stålplåt |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
| NEMA 4X | |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | 3000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % |
| Stötar | 15g, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 1g, enligt EN 60068-2-6 |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 120 mm / 90 mm / 5 mm (Frontplattans mått) |
| Byggmått | |
| Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 112 mm / 82 mm / 47 mm (Monteringsöppning, djup med buss om enheten har bussystem) |
| Artikelnr | 2401033 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DRCABB |
| Produktnyckel | DRCABB |
| GTIN | 4055626096919 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 700 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 700 g |
| Tullnummer | 84714100 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211904 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge