TP150ZTX/400320002 S00062
-
Pekskärm
2400949
Pekskärm, 38.1 cm / 15"-TFT display (Resistent industri-pekskärm), 1024 x 768 pixel (XGA), 262144 färger, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Öppen plattform, utan bussystem.