Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

TP150ZGX-02/400320022 S00064 - Pekskärm
2400944

Pekskärm, 38.1 cm / 15"-TFT display (analog-resistiv (GFG)), 1024 x 768 pixel (XGA), 262144 färger, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+, utan bussystem.

Produktdetaljer







Kompatibla produkter