TP121XIT-10/3103C240 S00006
-
Pekskärm
2400904
Pekskärm, 30.7 cm / 12.1"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 800 x 600 pixel (SVGA), 262144 färger, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB-värd 1.1, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, utan bussystem.
Produktdetaljer
Användningsbegränsning | |
EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
Produkttyp | Operatörspanel |
Datorinformation | |
Processor | Xscale® PXA320, 806 MHz |
Operativsystem | Windows® CE 5.0 |
Arbetsminne | 128 MB SDRAM |
1 MB SRAM | |
Lagringsminne | NAND-Flash, 1 GB |
Display | |
Display-typ | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
Bildskärmsupplösning | 800 x 600 Pixel (SVGA) |
Touch-teknik | analog-resistiv (polyester) |
Displaybelysningstyp | LED |
Ljusstyrka | 360 cd/m² typiskt (reglerbar) |
MTBF | 50000 h |
Antal färger | 262144 färger |
Avläsningsvinkel till vänster | 80,00 ° |
Avläsningsvinkel till höger | 80,00 ° |
Avläsningsvinkel upptill | 60,00 ° |
Avläsningsvinkel nedtill | 80,00 ° |
Gränssnitt | 2x USB-värd 1.1 |
1x COM (RS-232/485) | |
Gränssnitt som tillval | CF-plats |
Nätverk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | utan bussystem |
Användarprogram | TSvisRT |
Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
Försörjning | |
Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
Strömförbrukning typisk | 0,7 A |
Realtidsklocka | |
Realtidsklocka | Ja |
Monteringssätt | Frontmontering |
Material frontplatta | Aluminium (naturligt eloxerad) |
Kåpans material | Förzinkad stålplåt |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
NEMA 4X | |
Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Höjdläge | 3000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % |
Stötar | 15g, enligt IEC 60068-2-27 |
Vibration (drift) | 1g, enligt EN 60068-2-6 |
Yttermått | |
Bredd / Höjd / Djup | 340 mm / 270 mm / 5 mm (Frontplattans mått) |
Byggmått | |
Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 315 mm / 244 mm / 66 mm (Monteringsöppning, djup med buss om enheten har bussystem) |
Artikelnr | 2400904 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | DRCABB |
Produktnyckel | DRCABB |
GTIN | 4055626105192 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 2 500 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 2 500 g |
Tullnummer | 84714100 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-memorystick 2402809
-
VL 1 GB CF - Minneskort 2913155
-
VL 4 GB CF - Minneskort 2913157
-
VL 8 GB CF - Minne 2913158
-
12,1" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Skyddsfolier 2701377
-
HMI BATTERY - Batteri 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 8 - Monteringsmaterial 2701387
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Monteringsmaterial 2701380
-
MSTB 2,5/ 3-STF BD:1-3 - Kretskortsanslutning 1896381
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge