TP043STB/100130003 S00127
-
Pekskärm
2401617
Pekskärm, 10.92 cm / 4.3"-TFT display (analog-resistiv (polyester)), 480 x 272 pixel (WQVGA), 262144 färger, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, IniNet Browser, utan bussystem.
Produktdetaljer
Produkttyp | Operatörspanel |
Datorinformation | |
Processor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
Operativsystem | Windows® Embedded Compact 7 |
Arbetsminne | 512 MB LPDDR SDRAM |
Lagringsminne | NAND-Flash, 256 MB |
kortplatser | 1x SD |
Display | |
Display-typ | 10.92 cm / 4.3"-TFT |
Bildskärmsupplösning | 480 x 272 Pixel (WQVGA) |
Touch-teknik | analog-resistiv (polyester) |
Displaybelysningstyp | LED |
Ljusstyrka | 385 cd/m² typiskt (reglerbar) |
MTBF | 40000 h |
Antal färger | 262144 färger |
Avläsningsvinkel till vänster | 75,00 ° |
Avläsningsvinkel till höger | 75,00 ° |
Avläsningsvinkel upptill | 63,00 ° |
Avläsningsvinkel nedtill | 75,00 ° |
Gränssnitt | 2x USB Host 2.0 |
Nätverk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | utan bussystem |
Användarprogram | IniNet Browser |
Livslängd batteri | 5 år (typ.) |
Försörjning | |
Matningsspänning | 24 V DC ±20 % |
Strömförbrukning typisk | 0,2 A |
Realtidsklocka | |
Realtidsklocka | Ja |
Monteringssätt | Frontmontering |
Material frontplatta | Aluminium (naturligt eloxerad) |
Kåpans material | Förzinkad stålplåt |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP65 (front), IP20 (baksida) |
NEMA 4X | |
Drifttemperatur | 0 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
Höjdläge | 3000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 85 % |
Stötar | 15g, enligt IEC 60068-2-27 |
Vibration (drift) | 1g, enligt EN 60068-2-6 |
Yttermått | |
Bredd / Höjd / Djup | 140 mm / 100 mm / 5 mm (Frontplattans mått) |
Byggmått | |
Bredd / Höjd / Inbyggnadsdjup | 132 mm / 92 mm / 42 mm (Monteringsöppning, djup med buss om enheten har bussystem) |
Artikelnr | 2401617 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | DRCABD |
Produktnyckel | DRCABD |
GTIN | 4055626297187 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 600 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 600 g |
Tullnummer | 84714100 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43211904 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
USB FLASH DRIVE - USB-memorystick 2402809
-
SD FLASH 2GB - Program-/konfigurationsminne 2988162
-
4,3" DISPLAY PROTECTIVE FOIL - Skyddsfolier 2401516
-
HMI BATTERY - Batteri 2701383
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Monteringsmaterial 2701384
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Monteringsmaterial 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Kretskortsanslutning 1751312
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge