TP 3090W/P - Pekskärm
2403460

Pekskärm, 22.9 cm / 9"-TFT display (projektiv-kapacitiv (PCAP)), 800 x 480 pixel (WVGA), 16,7 milj. färger, Arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Visu+, utan bussystem.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Mobil anläggningsåtkomst via appen Visu+ mobile
Robust och stabil genom industritålig Glasfront
Snabba reaktionen och bildbyten med den kraftfulla processorn
Flexibel anslutning till system från andra tillverkare genom olika drivrutiner
Integrerad visualiseringsprogramvara Visu+