TP 3057V/WT-65
-
Pekskärm
1044278
Rugged-pekskärm med 14,5 cm / 5,7”-TFT-display (analog-resistiv (GFG)), 640 x 480 pixlar (VGA), kapslingsklass: IP65 (front), extra stort temperaturområde, arm® Cortex®-A8, 1000 MHz, Windows® Embedded Compact 7 och programvaran Visu+.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Tålig mot UV- och IR-strålning
Beständig mot omvärldens påverkan, såsom saltdimma, termiter och kemikalier
Väderleksbeständiga
Display som kan avläsas i solljus
Användbar med arbetshandskar