TP 10T/M 201
-
Pekskärm
2913247
Pekskärm, 26.4 cm / 10.4"-TFT display (Resistent industri-pekskärm), 640 x 480 pixel (VGA), 65536 färger, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB-värd 1.1, 1x Compact Flash®, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, utan bussystem.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Marina godkännanden: ABS, BV, DNV, LR och GL
Visu+ RT och AX OPC Server standardmässigt integrerat i alla enheter
Energieffektiv tack vare LED bakgrundsbelysning
Enkel montering, litet inbyggnadsdjup och kompakt konstruktion
Kort drifttagningstid
Display i storlekar från 8,9 cm (3,8") till 38,1 cm (15") finns tillgängliga