VS-RJ45-RJ45R-94P-2,0
-
Patchkabel
1418125
Patchkabel, kapslingsklass: IP20, kabellängd: 2 m, poltal: 8, 1 GBit/s, CAT5, Ethernet
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Produktfamilj | RJ45 BASIC IE8 CAT5 |
Sensortyp | Ethernet |
Poltal | 8 |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Yttermantel, material | PUR |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak RJ45 |
Skärmad | ja |
Färg handtag | svart |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
PC (Kontaktledare) | |
TPU (Handtag) | |
Skyddsklass | IP20 |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Hane vinklad RJ45 |
Skärmad | ja |
Färg handtag | svart |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
PC (Kontaktledare) | |
TPU (Handtag) | |
Skyddsklass | IP20 |
Kabellängd | 2,00 m |
Ethernet flexibel CAT5, 4 par [94B] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 47 kg/km |
UL AWM-stil | 20963 (80 °C / 30 V) |
Poltal | 8 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Ethernet flexibel CAT5, 4 par [94B] |
Ledarkonstruktion | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Signallöptid | 5,3 ns/m |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 0,96 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | skummad PE |
Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
Väggtjocklek ytterhölje | 1,05 mm |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 4 par till kärnan |
Optisk skärmtäckning | 70 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
Kopplingsmotstånd | ≤ 100,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Ledningskapacitet | 48 nF/km (vid 1 kHz) |
Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
Provspänning ledare/ledare | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 52 mm |
Draghållfasthet | ≤ 100 N |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 71,3 dB (vid 1 MHz) |
62,3 dB (vid 4MHz) | |
56,3 dB (vid 10 MHz) | |
53,2 dB (vid 16 MHz) | |
51,8 dB (vid 20 MHz) | |
48,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
44,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
41,3 dB (vid 100 MHz) | |
Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 62,3 dB (vid 1 MHz) |
53,3 dB (vid 4MHz) | |
47,3 dB (vid 10 MHz) | |
44,2 dB (vid 16 MHz) | |
42,8 dB (vid 20 MHz) | |
39,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
35,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
32,3 dB (vid 100 MHz) | |
Returflödesdämpning (RL) | 23 dB (vid 4MHz) |
24,1 dB (vid 8 MHz) | |
25 dB (vid 10 MHz) | |
25 dB (vid 16 MHz) | |
25 dB (vid 20 MHz) | |
23,6 dB (vid 31,25 MHz) | |
21,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
20,1 dB (vid 100 MHz) | |
skärmdämpning | 3,2 dB (vid 1 MHz) |
6 dB (vid 4MHz) | |
9,5 dB (vid 10 MHz) | |
12,1 dB (vid 16 MHz) | |
13,6 dB (vid 20 MHz) | |
17,1 dB (vid 31,25 MHz) | |
24,8 dB (vid 62,5 MHz) | |
32 dB (vid 100 MHz) | |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
oljebeständighet | enligt EN 60811-2-1 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
Omgivningstemperatur (kablage) | -20 °C ... 80 °C |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 |
IP20 | |
Drifttemperatur | -10 °C ... 50 °C (rörligt ansluten) |
-25 °C ... 60 °C (fast ansluten) |
Artikelnr | 1418125 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | ABNABM |
GTIN | 4046356534352 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 126 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 116,5 g |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge