VS-RJ45-RJ45-94P/20,0
-
Patchkabel
1405122
Patchkabel, CAT5e, 4 par, skärmad, line, konfektionerad på båda sidor med raka RJ45/IP20-kontakter, längd: 20 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Ethernet flexibel CAT5, 4 par [94B] | |
Måttskiss |
|
Skärmad | ja |
UL AWM-stil | 20963 (80 °C / 30 V) |
Kabelvikt | 47 kg/km |
Ledartyp | Ethernet flexibel CAT5, 4 par |
Förkortning | 02YS(ST)C11Y |
Kabeltyp (förkortning) | 94B |
Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 GBit/s |
Kabelkonstruktion | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
Väggtjocklek ytterhölje | 1,05 mm |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
AWG signalledning | 26 |
Kabeldiameter | 4x 2x 0,14 mm² |
Material ledarisolation | skummad PE |
Tråddiameter inklusive isolering | 0,96 mm |
Enkelledare, färg | vit/blå-blå, vit/orange-orange, vit/grön-grön, vit/brun-brun |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 4 par till kärnan |
Skärm | Aluminiumomhöljd folie, flätad av förtennta koppartrådar |
Optisk skärmtäckning | 70 % |
Märkspänning ledning | ≤ 100 V |
Provspänning ledare/ledare | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Lednings-isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
Kopplingsmotstånd | ≤ 100,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
Ledningskapacitet | 48 nF/km (vid 1 kHz) |
Signallöptid | 5,3 ns/m |
Draghållfasthet | ≤ 100 N |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 71,3 dB (vid 1 MHz) |
62,3 dB (vid 4MHz) | |
56,3 dB (vid 10 MHz) | |
53,2 dB (vid 16 MHz) | |
51,8 dB (vid 20 MHz) | |
48,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
44,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
41,3 dB (vid 100 MHz) | |
Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 62,3 dB (vid 1 MHz) |
53,3 dB (vid 4MHz) | |
47,3 dB (vid 10 MHz) | |
44,2 dB (vid 16 MHz) | |
42,8 dB (vid 20 MHz) | |
39,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
35,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
32,3 dB (vid 100 MHz) | |
Returflödesdämpning (RL) | 23 dB (vid 4MHz) |
24,1 dB (vid 8 MHz) | |
25 dB (vid 10 MHz) | |
25 dB (vid 16 MHz) | |
25 dB (vid 20 MHz) | |
23,6 dB (vid 31,25 MHz) | |
21,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
20,1 dB (vid 100 MHz) | |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
oljebeständighet | enligt EN 60811-2-1 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
Artikelnr | 1405122 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Produktnyckel | ABNABM |
GTIN | 4046356735162 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 008 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 008 g |
Ursprungsland | CN |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge