NBC-R4ACS/0,5-93B/R4ACB
-
Patchkabel
1113321
Patchkabel, kabellängd: 0,5 m, poltal: 4, 100 MBit/s, CAT5, PROFINET
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Produktfamilj | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Sensortyp | PROFINET |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Märkspänning (III/2) | 72 V |
Märkström | 1,75 A |
Isolationsmotstånd | > 1 TΩ |
Övergångsresistans | < 20 mΩ |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Bredd | 13,8 mm |
Höjd | 33,9 mm |
Längd | 34 mm |
Anslutning 1 | |
utförande | RJ45 Hane, rak, 4-polig |
Poltal | 4 |
Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Instickskraft | 50 N (per signalkontakt) |
Dragkraft | 30 N (per signalkontakt) |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn6 |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PC |
Material Kapsling | PP |
Färg (Kapsling) | svart |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
Anslutning 2 | |
utförande | RJ45 Hane, nere, 4-polig |
Poltal | 4 |
Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
EtherCAT®, 100 MBit/s | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Instickskraft | 50 N (per signalkontakt) |
Dragkraft | 30 N (per signalkontakt) |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Material Kontakt | CuSn6 |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PC |
Material Kapsling | PP |
Färg (Kapsling) | svart |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V2 |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
Kabellängd | 0,50 m |
PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] | |
Måttskiss |
|
UL AWM-stil | 21695 (80 °C / 600 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PROFINET PVC flexibel CAT5 [93B] |
Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,5 mm ±0,1 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | grön RAL 6018 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PE |
Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
totalkabling | Stjärnformad |
Optisk skärmtäckning | 85 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Märkspänning kabel | ≤ 600 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Flamhärdighet | UL 1581, avsnitt 1060 och UL 2556, avsnitt 9.3 (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, avsnitt 1100 och UL 2556, avsnitt 9.1 (HFT/FT2) | |
oljebeständighet | OIL RES I enligt UL 2256 |
Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-10 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C (RJ45 kontakt) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C (RJ45 kontakt) |
Standarder/föreskrifter | IEC 60603-7 |
Artikelnr | 1113321 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | ABNABA |
Produktnyckel | ABNABA |
GTIN | 4063151036775 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 59 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 51,515 g |
Tullnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Fördelar
Kompakt vinkling
Perfekt för industriapplikationer
PVC-kabel för flexibla kabeldragningar
Globalt godkännande tack vare CE, UL, WEEE och EAC
Säker anslutning och frånkoppling tack vare tillförlitligt spärrhaksskydd
Idealiska EMC-egenskaper tack vare 360° skärm
Samtidig kraftöverföring med PoE++
Starkt motstånd mot vibrationer och stötar tack vare robust omslutning
Dataöverföring med höga överföringshastigheter på upp till 1 GBit/s (CAT5)
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge