NBC-R4AC/15,0-93K/R4AC
-
Patchkabel
1414032
Sercos III-patchkabel, skärmad, stjärnformad, AWG 22 flexibel (7 trådar), RAL 3020 (trafikröd), RJ45-hane/IP20, rak, till RJ45-hane/IP20, rak, längd: 15 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Produktfamilj | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Användning | Standard |
Sensortyp | Sercos |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 1 |
Statusindikering | nej |
Märkspänning (III/3) | 72 V (DC) |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Mekaniska data | |
Instickskraft per signalkontakt | 50,00 N |
Utdragskraft per signalkontakt | 30 N |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane rak RJ45 |
Skärmad | ja |
Färg handtag | svart |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
PA (Kontaktledare) | |
PA (Kapsling) | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Hane rak RJ45 |
Skärmad | ja |
Färg handtag | svart |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
PA (Kontaktledare) | |
PA (Kapsling) | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 750 |
Skyddsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 80 °C |
Kabellängd | 15,00 m |
Sercos III [93K] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 68 kg/km |
UL AWM-stil | 21694 (60 °C / 600 V) |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Sercos III [93K] |
Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signallöptid | 5,3 ns/m |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | ca. 1,55 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | trafikröd RAL 3020 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PE |
Enkelledare, färg | vit, gul, blå, orange |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 0,90 mm |
Typ av parskärm | Aluminiumomhöljd polyesterfolie |
totalkabling | Stjärnformad |
Ledarmotstånd max. | ≤ 120 Ω/km |
Isolationsmotstånd | ≥ 0,5 GΩ*km |
Kopplingsmotstånd | ≤ 20,00 mΩ/m (vid 10 Hz) |
Impedans | 100 Ω ±15 Ω (vid 100 MHz) |
Märkspänning kabel | 600 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 3 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 7 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 20 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 46 mm |
Flamhärdighet | enligt UL 1685 (CSA FT 4) |
oljebeständighet | Oljebeständig under vissa omständigheter |
Övrig beständighet | UV-beständig (enligt UL 1581, avsnitt 1200) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) | |
Omgivningstemperatur (kablage) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 |
IP20 |
Artikelnr | 1414032 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 25 Styck |
Försäljningskod | ABNABA |
Produktnyckel | ABNABA |
GTIN | 4055626013558 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 045,753 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 045,753 g |
Tullnummer | 85444210 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Perfekt för industriapplikationer
Perfekt för kontors-, fastighets- och skyddade industriapplikationer (t.ex. i apparatskåp)
Kompakt vinkling
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge