VIP-2/SC/FLK16/ISP 4AI 2DMU - Passiv modul
2903869

VARIOFACE Professional modul (VIP) för Siemens ET200 ISP-styrsystem. Analogt HART inmatningsgränssnitt, 4-kanals. 125 V AC/DC, 1 A-rating, 2-polig.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Gränssnitt från fältenheter till analogt HART®-ingångskort 6ES7134-7TD00-0AB0
Tydlig I/O-märkning för anslutning av fältkablage vid installationen av enheten
Den kompakta konstruktionen gör att den inte behöver mycket plats i kopplingsskåpet
Endast ett monteringsfäste av metall för enkel montering och demontering på/från DIN-skenan
Integrerad ZB-kanal för flexibel enhetsmärkning