FLKM 50/32M/DV
-
Passiv modul
2304869
32-kanalig modul för 2-ledaranslutning, utan LED; gemensam minuspotential (för kort i Delta V styrsystem)
Produktdetaljer
Produkttyp | Anslutningsmodul |
Produktfamilj | VARIOFACE |
Poltal | 50 |
Antal kanaler | 32 |
Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
Isolering | Funktionsisolering |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Driftspänning (AC) | ≤ 30 V AC |
Driftspänning (DC) | ≤ 60 V DC |
Ström (per förgrening) | ≤ 1 A |
Ström (Plint/plint) | ≤ 5 A |
Luft- och krypsträckor | |
Märkisolationsspänning | 63 V |
Märkstötspänning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
Kompatibelt styrsystem EMERSON DeltaV | |
Passande I/O-kort | VE4001S2T2B5 |
VE4002S1T2B6 |
Spänningsförsörjning | max. 60 V DC |
Strömbelastningsförmåga | 1 A |
Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 |
Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 50 |
Anslutningsfrekvens | > 50 |
Delning | 2,54 mm |
Anslutning 2 (fältnivå) | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Poltal | 64 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Delning | 5,08 mm |
Anslutning 3 (försörjning) | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Skruvgänga | M3 |
Antal anslutningar | 1 |
Poltal | 2 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Delning | 5,08 mm |
Statusindikering finns | nej |
Artikelmått | |
Bredd | 168,3 mm |
Höjd | 89,6 mm |
Djup | 65,8 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Isolationsmaterial kåpa | PVC |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (Modul) | IP00 |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Monteringsläge | valfri |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2304869 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK218K |
Produktnyckel | DK218K |
GTIN | 4017918981716 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 372,1 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 284,42 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Denna systemspecifika överföringsmodul för DeltaV-komponenter används tillsammans med systemkabel FLK 50/2FLK20/EZ-DR/.../DV.
Kan användas för 32-kanaliga in- och utgångskort
2 ledaranslutning med separat minusplint per kanal
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge