FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
-
Passiv modul
2321871
VARIOFACE-anslutningsmodul, med fjäderkraftanslutning, för Yokogawa RTD-komponenter AAR145.
Produktdetaljer
| Produkttyp | Anslutningsmodul |
| Antal kanaler | 16 |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Driftspänning (DC) | ≤ 30 V DC |
| Ström (per förgrening) | ≤ 0,1 A |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 50 V |
| Märkstötspänning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Passande I/O-kort | AAR145 |
| Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
| Anslutningstyp | Yokogawa, KS kompatibel |
| Antal anslutningar | 2 |
| Poltal | 50 |
| Anmärkning | Användbara systemkablar: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm |
| Delning | 2,54 mm |
| Anslutning 2 (fältnivå) | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 7,5 mm |
| Poltal | 48 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Delning | 5,08 mm |
| Statusindikering finns | nej |
| Artikelmått | |
| Bredd | 168,65 mm |
| Höjd | 77 mm |
| Djup | 51,3 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Modul) | IP20 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≤ IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2321871 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK218N |
| Produktnyckel | DK218N |
| GTIN | 4046356422475 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 275 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 275 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kabel 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kabel 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kabel 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kabel 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kabel 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kabel 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kabel 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kabel 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kabel 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kabel 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kabel 2909875
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge