CSA
Godkännande-ID: LR 13631Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 1,6 A |
VARIOFACE kopplingsmodul för analoga signaler, 1:1-anslutning, redundant anslutningskontakt. För Yokogawa CENTUM CS3000-kort AAV141, AAV142, AAI141, AAI143, AAV542, AAI543, AAI135, AAI835, AAP135, AAT141, AAR181 och AAB841.
Produkttyp | Anslutningsmodul |
Antal kanaler | 4 |
8 | |
12 | |
16 | |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
Isolering | Funktionsisolering |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Driftspänning (DC) | ≤ 30 V DC |
Ström (per förgrening) | ≤ 0,1 A |
Luft- och krypsträckor | |
Märkisolationsspänning | 50 V |
Märkstötspänning | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
Passande I/O-kort | AAI543 |
AAI141 | |
AAI143 | |
AAI835 | |
AAI841 | |
AAI135 | |
AAR181 | |
AAT141 | |
AAV141 | |
AAV142 | |
AAB841 | |
AAV542 | |
Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA STARDOM | |
Passande I/O-kort | NFAI141 |
NFAI143 | |
NFAI543 | |
NFAI135 | |
NFAP135 | |
NFAV141 | |
NFAV142 | |
NFAV542 | |
NFAB841 | |
NFAI841 | |
NFAI835 |
Anslutning 1 (styrsystemsnivå) | |
Anslutningstyp | Yokogawa, KS kompatibel |
Antal anslutningar | 2 |
Poltal | 40 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm |
Delning | 2,54 mm |
Anslutning 2 (fältnivå) | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Poltal | 36 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 1,5 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Ändhylsa utan plasthylsa) | |
0,5 mm² ... 0,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
Ledarare AWG | 24 ... 12 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Delning | 5,08 mm |
Statusindikering finns | nej |
Artikelmått | |
Bredd | 99,5 mm |
Höjd | 125,4 mm |
Djup | 65,8 mm |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass (Modul) | IP00 |
Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≤ IP54 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certifikat | UKCA-konform |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Monteringsläge | valfri |
Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
Artikelnr | 2901056 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK218N |
Produktnyckel | DK218N |
GTIN | 4046356565554 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 283,6 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 279,9 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 1,6 A |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |